Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Vaši cenu nelze zobrazit
Z technických důvodů nelze v současné době ze serveru získat vaše individuální podmínky. Objednávku však můžete provést i přesto. Jakmile budou vaše podmínky načteny, bude vytvořena faktura s cenou, která vám bude zaslána e-mailem.

BAE002K

BOS S-M01

Převodníky signálů

Funkce
Kontrolní zařízení frekvence do 1 kHz
Spínací zesilovač do 400 mA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Digitální vstupy
PNP
Připojení
Konektor, M12 × 1
Přípojka snímač
Zásuvka M12 × 1, 4pólová
Doporučená alternativa
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
Funkce
Kontrolní zařízení frekvence do 1 kHz
Spínací zesilovač do 400 mA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Digitální vstupy
PNP
Připojení
Konektor, M12 × 1
Přípojka snímač
Zásuvka M12 × 1, 4pólová
Materiál pouzdra
PBT PA
Rozměr
Ø 20 × 60 mm
Teplota prostředí
0...60 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-90-90
ECLASS 13.0
27-27-90-90
ECLASS 14.0
27-27-90-90
ECLASS 5.1.4
27-27-92-14
ECLASS 6.2
27-27-92-14
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
ETIM 8.0
EC001774
ETIM 9.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
eCl@ss 4.1
27-27-90-14
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90