Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BAE002L

BOS S-M02

Převodníky signálů

Funkce
Kontrolní zařízení frekvence do 1 kHz
Spínací zesilovač do 400 mA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Digitální vstupy
NPN
Připojení
Konektor, M12 × 1
Přípojka snímač
Zásuvka M12 × 1, 4pólová
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Funkce
Kontrolní zařízení frekvence do 1 kHz
Spínací zesilovač do 400 mA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Digitální vstupy
NPN
Připojení
Konektor, M12 × 1
Přípojka snímač
Zásuvka M12 × 1, 4pólová
Materiál pouzdra
PBT PA
Rozměr
Ø 20 × 60 mm
Teplota prostředí
0...60 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-90-90
ECLASS 13.0
27-27-90-90
ECLASS 14.0
27-27-90-90
ECLASS 5.1.4
27-27-92-14
ECLASS 6.2
27-27-92-14
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
ETIM 8.0
EC001774
ETIM 9.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
eCl@ss 4.1
27-27-90-14
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90