Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Převodníky signálů
Funkce
Spínací zesilovač do 400 mA
Časovač zpoždění zapnutí/vypnutí
Časovač zpoždění zapnutí/vypnutí
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Digitální vstupy
NPN
Připojení
Konektor, M12 × 1
Přípojka snímač
Zásuvka M12 × 1, 4pólová
Doporučená alternativa
BAE0130
Převodníky signálů
BAE SC-XA-T04
Dostupnost
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS S-T02 | BAE SC-XA-T04 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.692,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Funkce |
Spínací zesilovač do 400 mA Časovač zpoždění zapnutí/vypnutí |
Časovač zpoždění zapnutí/vypnutí Switching amplifier up to 150 mA |
|---|---|---|
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Digitální vstupy | NPN | NPN |
| Připojení | Konektor, M12 × 1 | Konektor, M12 × 1 |
| Přípojka snímač | Zásuvka M12 × 1, 4pólová | Zásuvka M12 × 1, 4pólová |
| Materiál pouzdra | PBT PA | PBT PA |
| Rozměr | Ø 20 × 60 mm | Ø 20 × 60 mm |
| Teplota prostředí | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD