Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BAE003L

BAE PS-XA-1W-48-050-004

Napájecí zdroje pro montáž do rozvodné skříně

Rozměr
175,5 × 124,5 × 116,6 mm
Provedení
Lišta DIN
Upevnění
Montáž montážní lišty
Materiál pouzdra
Kov
Připojení
Svorka, 0,25–4 mm²
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
175,5 × 124,5 × 116,6 mm
Provedení
Lišta DIN
Upevnění
Montáž montážní lišty
Materiál pouzdra
Kov
Připojení
Svorka, 0,25–4 mm²
Vstupní napětí
115/230 V AC automatický výběr, jednofázový
Výstupní jmenovité napětí DC
48 V
Výstupní jmenovitý proud
5 A
Krytí
IP 20
Schválení/konformita
CE
CCC
cULus
WEEE
Teplota prostředí
-40...70 °C
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01