Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Vaši cenu nelze zobrazit
Z technických důvodů nelze v současné době ze serveru získat vaše individuální podmínky. Objednávku však můžete provést i přesto. Jakmile budou vaše podmínky načteny, bude vytvořena faktura s cenou, která vám bude zaslána e-mailem.
Zrušeno

BAE004A

BIS C-720-00-05

Mobilní LF přístroje pro zápis/čtení (70/455 kHz)

Skupina výrobků
LF (70/455 kHz)
Název produktu
Handheld reader
Rozměr
270 × 85 × 200 mm
Tvar antény
kulatý
Skladovací teplota
-20...85 °C
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Skupina výrobků
LF (70/455 kHz)
Název produktu
Handheld reader
Rozměr
270 × 85 × 200 mm
Tvar antény
kulatý
Skladovací teplota
-20...85 °C
Teplota prostředí
0...70 °C
Krytí
IP 65
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-04-92
ECLASS 11.0
27-28-04-92
ECLASS 12.0
27-28-04-92
ECLASS 13.0
27-28-04-92
ECLASS 14.0
27-28-04-92
ECLASS 5.1.4
27-28-04-90
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-92
eCl@ss 9.1
27-28-04-92