Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAE004H

BDD 610-R3Q3-0-51-N-00

Displeje

Funkce
Jednoosý čítač
Vstupy, počet
2
Napájení snímače
24 V, max 500 mA
Teplota prostředí
0...40 °C
Třída ochrany čelní část pouzdra
IP 42
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Funkce
Jednoosý čítač
Vstupy, počet
2
Napájení snímače
24 V, max 500 mA
Teplota prostředí
0...40 °C
Třída ochrany čelní část pouzdra
IP 42
Schválení/konformita
CE
WEEE
EAC
Výřez ovládacího panelu
68 x 92 mm
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 14.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ETIM 7.0
EC011541
ETIM 8.0
EC011541
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-33-01-91
eCl@ss 9.1
27-33-01-91