Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Displeje
Funkce
Dvouosý čítač
Vstupy, počet
4
Výstupy, počet
2
Digitální výstupy
2× PNP
Napájení snímače
5 V / 24 V, max. 150 mA na kanál
Doporučená alternativa
BAE010L
Displeje
BDD 750-4D02-000-402-2-A
Dostupnost
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Přerušeno
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BDD 622-R3Q4-0-52-N-00 | BDD 750-4D02-000-402-2-A | |
|
14.409,00 CZK
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
|
| Funkce | Dvouosý čítač | Jednoosý čítač |
|---|---|---|
| Vstupy, počet | 4 | 4 |
| Výstupy, počet | 2 | 4 |
| Digitální výstupy | 2× PNP | 4× PNP |
| Napájení snímače | 5 V / 24 V, max. 150 mA na kanál | 5 V / 24 V, max. 250 mA |
| Teplota prostředí | 0...40 °C | -20...60 °C |
| Třída ochrany čelní část pouzdra | IP 42 | IP 65 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Výřez ovládacího panelu | 92 x 92 mm | 43 x 91 mm |
| Provozní napětí Ub | - | 18–30 V DC |
| Vstupní frekvence max. | - | 1 MHz |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD