Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BAE006K

BDD-UM 3023

Displeje

Funkce
Zobrazení analogových hodnot
Vstupy, počet
1
Analogové vstupy
Analogové napětí / analogový proud (0–10 V / 0–20 mA / 4–20 mA)
Rozlišení
≤ 12 bitů
Analogový výstup
Analogové napětí / analogový proud
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Funkce
Zobrazení analogových hodnot
Vstupy, počet
1
Analogové vstupy
Analogové napětí / analogový proud (0–10 V / 0–20 mA / 4–20 mA)
Rozlišení
≤ 12 bitů
Analogový výstup
Analogové napětí / analogový proud
Teplota prostředí
0...60 °C
Třída ochrany čelní část pouzdra
IP 54
Schválení/konformita
CE
WEEE
Výřez ovládacího panelu
45 x 92 mm
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 14.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ETIM 7.0
EC011541
ETIM 8.0
EC011541
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-33-01-91
eCl@ss 9.1
27-33-01-91