Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Analogové spínací zařízení
Princip funkce
Převodník signálu
Doplňkový text
na montážní liště
Připojení
Šroubovací svorky
Analogové vstupy
Analogový proud (0–10 mA)
analogový proud (0 až 20 mA)
analogové napětí (0–10 V)
analogový proud (0 až 20 mA)
analogové napětí (0–10 V)
Spínací výstup
3× PNP/NPN spínací kontakt (NO)
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-611-A-1 | BES 516-615-PS-1-PU-05 | |
|
-
Ceníková cena
|
4.626,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Princip funkce | Převodník signálu | Převodník signálu |
|---|---|---|
| Doplňkový text | na montážní liště | pro montáž na místě |
| Připojení | Šroubovací svorky | Kabel |
| Analogové vstupy |
Analogový proud (0–10 mA) analogový proud (0 až 20 mA) analogové napětí (0–10 V) |
Analogový, napětí (0–10 V) |
| Spínací výstup | 3× PNP/NPN spínací kontakt (NO) | 3× PNP spínací kontakt (NO) |
| Teplota prostředí | 0...50 °C | -10...70 °C |
| Krytí | IP 20, IP 40 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Přípojka snímač | - | Zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná |
| Materiál | - | Mosaz poniklovaný |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD