Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BAE008F

BIS L-811-0-003

Přenosná zařízení LF (125 kHz)

Skupina výrobků
LF (125 kHz)
Název produktu
Standard
Rozměr
97 × 55 × 232 mm
Použití
pro všechna přenosná zařízení L-3xx s 8pólovým konektorem
Indikace
LCD displej 20 znaků / 4 řádky
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Skupina výrobků
LF (125 kHz)
Název produktu
Standard
Rozměr
97 × 55 × 232 mm
Použití
pro všechna přenosná zařízení L-3xx s 8pólovým konektorem
Indikace
LCD displej 20 znaků / 4 řádky
Klávesnice
32 tlačítek alfanumerických (4 × 8)
Provozní napětí Ub
2,4 V DC blok baterií NiMH
Teplota prostředí
0...50 °C
Krytí
IP 40
Schválení/konformita
CE
WEEE
EAC
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01