Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAE008H

BIS L-812-0-003

Přenosná zařízení LF (125 kHz)

Skupina výrobků
LF (125 kHz)
Název produktu
Standard
Rozměr
97 × 55 × 232 mm
Tvar antény
kulatý
Indikace
LCD displej 20 znaků / 4 řádky
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Skupina výrobků
LF (125 kHz)
Název produktu
Standard
Rozměr
97 × 55 × 232 mm
Tvar antény
kulatý
Indikace
LCD displej 20 znaků / 4 řádky
Klávesnice
32 tlačítek alfanumerických (4 × 8)
Provozní napětí Ub
2,4 V DC blok baterií NiMH
Teplota prostředí
0...50 °C
Krytí
IP 40
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01