Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Mobilní LF přístroje pro zápis/čtení (70/455 kHz)
Skupina výrobků
LF (70/455 kHz)
Název produktu
Read / write heads
Rozměr
Ø 30 × 97 mm
Tvar antény
kulatý
Skladovací teplota
-20...85 °C
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BIS C-852 | BIS C-830-4-011-A | |
|
-
Ceníková cena
|
14.932,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Skupina výrobků | LF (70/455 kHz) | RFID Mobile Devices |
|---|---|---|
| Název produktu | Read / write heads | - |
| Rozměr | Ø 30 × 97 mm | - |
| Tvar antény | kulatý | - |
| Skladovací teplota | -20...85 °C | - |
| Teplota prostředí | 0...70 °C | - |
| Krytí | IP 67 | - |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA FCC (Radio) IC (Radio) cULus WEEE |
| Princip funkce | - | Handheld BIS V-830 series accessories |
| Podporované technologie RFID | - | LF 70/455 kHz (BIS C ) |
| Pracovní frekvence | - | 70/455 kHz |
| Rozhraní 01 | - | USB 2.0 |
| Rozhraní 02 | - | RS485 |
| Připojení | - | Konektor, zásuvka M12 × 1, 5pólová |
| Počet připojitelných hlav/antén S/L | - | 1 |
| Provozní napětí Ub | - | 5 V DC LPS Class 2 |
| Krytí | - | IP 40, namontovaný |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD