Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Následně zapojené zesilovače pro kapacitní snímací hlavy
Rozměr
15 × 30 × 45 mm
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
Spínací frekvence
100 Hz
Materiál pouzdra
PC
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-CS-001-PO | BAE SA-CS-025-YP-BP02 | |
|
-
Ceníková cena
|
2.233,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 15 × 30 × 45 mm | 10,5 × 45 × 75,5 mm |
|---|---|---|
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PUR |
| Spínací výstup | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) programovatelný |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 100 Hz |
| Materiál pouzdra | PC | PBT |
| Teplota prostředí | -30...70 °C | -10...70 °C |
| Provozní napětí Ub | 12–35 V DC | 12–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | IP 67 | IP 40 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD