Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Následně zapojené zesilovače pro kapacitní snímací hlavy
Rozměr
15 × 30 × 45 mm
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
100 Hz
Materiál pouzdra
PC
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-CS-001-NS | BAE SA-CS-025-YP-BP02 | |
|
-
Ceníková cena
|
2.233,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 15 × 30 × 45 mm | 10,5 × 45 × 75,5 mm |
|---|---|---|
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PUR |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) programovatelný |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 100 Hz |
| Materiál pouzdra | PC | PBT |
| Teplota prostředí | -30...70 °C | -10...70 °C |
| Provozní napětí Ub | 12–35 V DC | 12–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | IP 67 | IP 40 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD