Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BAE00EH

BAE PD-VS-002-E

Displeje

Funkce
Přenos dat do/z PC
Spravovat uživatelské profily
Spravovat údaje snímačů
Najít snímače v síti
Spravovat kontroly
Změnit kontroly
Zobrazit kontroly
Provozní napětí Ub
21,6–26,4 V DC
Rozhraní Port 01
Ethernet 10/100 Base T
Rozhraní, informace port 01
Ethernet Rx+ / Ethernet Rx−
Teplota prostředí
-10...55 °C
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Funkce
Přenos dat do/z PC
Spravovat uživatelské profily
Spravovat údaje snímačů
Najít snímače v síti
Spravovat kontroly
Změnit kontroly
Zobrazit kontroly
Provozní napětí Ub
21,6–26,4 V DC
Rozhraní Port 01
Ethernet 10/100 Base T
Rozhraní, informace port 01
Ethernet Rx+ / Ethernet Rx−
Teplota prostředí
-10...55 °C
Třída ochrany čelní část pouzdra
IP 40
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 14.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ETIM 7.0
EC011541
ETIM 8.0
EC011541
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-33-01-91
eCl@ss 9.1
27-33-01-91
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat