Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Koaxiální osvětlení
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
Provedení
Koaxiální osvětlení
Rozměr
106 × 57 × 67 mm
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Příkon max.
250 mA
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD