Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BAE00JA

BAE LX-VS-OR100

Koaxiální osvětlení

Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
Provedení
Koaxiální osvětlení
Rozměr
150 × 110 × 108 mm
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Příkon max.
625 mA
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
Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
Provedení
Koaxiální osvětlení
Rozměr
150 × 110 × 108 mm
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Příkon max.
625 mA
Druh provozu
Normal (nepřetržitý provoz)
Materiál
Hliník eloxovaný černý
Sklo
Stínítko
100 x 100 mm
Druh světla
LED červené světlo
Délka vlny
630 nm
Intenzita osvětlení (0,1 m)
3550 lux
Vyzařovací úhel
105 ° x 105 °
Teplota prostředí
-10...55 °C
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Krytí
IP 54
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04