Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podsvětlovací zařízení
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,3 m
Provedení
Osvětlení pozadí
Rozměr
130 × 9,5 × 155 mm
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Příkon max.
416 mA
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-VS-HR100-E | BAE LX-VS-HR100 | |
|
22.722,00 CZK
Ceníková cena
|
12.662,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,3 m | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,3 m |
|---|---|---|
| Provedení | Osvětlení pozadí | Osvětlení pozadí |
| Rozměr | 130 × 9,5 × 155 mm | 130 × 9,5 × 155 mm |
| Jmenovité provozní napětí Ue DC | 24 V | 24 V |
| Příkon max. | 416 mA | 416 mA |
| Druh provozu | Normal (continuous operation) | Normal (continuous operation) |
| Digitální vstupy | Trigger | Trigger |
| Materiál |
Ušlechtilá ocel (1.4301) Sklo PMMA |
Hliník eloxovaný černý Sklo PMMA |
| Stínítko | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Délka vlny | 617 nm | 617 nm |
| Intenzita osvětlení (0,1 m) | 3700 lux | 3700 lux |
| Vyzařovací úhel | 55° x 55° | 55° x 55° |
| Teplota prostředí | -10...55 °C | -10...55 °C |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Krytí | IP 69K | IP 54 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD