Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BAE00JH

BIS Z-GW-001-DNT

Komunikační moduly HF (13,56 MHz)

Rozměr
107 × 33 × 112 mm
Rozhraní
DeviceNet; USB 2.0 galvanicky oddělený
Přídavná rozhraní
Subnet 16 (RS485)
Materiál pouzdra
Hliník, Tlakový odlitek
Teplota prostředí
-20...50 °C
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
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
107 × 33 × 112 mm
Rozhraní
DeviceNet; USB 2.0 galvanicky oddělený
Přídavná rozhraní
Subnet 16 (RS485)
Materiál pouzdra
Hliník, Tlakový odlitek
Teplota prostředí
-20...50 °C
Krytí
IP 30
Schválení/konformita
CE
FCC (Radio)
EAC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC001604
ETIM 8.0
EC001604
ETIM 9.0
EC001604
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat