Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Přímočaré lasery
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Provedení
Laserový modul
Rozměr
Ø 20 × 128 mm
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Příkon max.
110 mA
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-XO-PL018-L1-S4 | BAE LX-XO-PL018-E-L1-S103 | |
|
-
Ceníková cena
|
21.952,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový |
|---|---|---|
| Provedení | Laserový modul | Laserový modul |
| Rozměr | Ø 20 × 128 mm | Ø 20 × 116 mm |
| Jmenovité provozní napětí Ue DC | 24 V | 24 V |
| Příkon max. | 110 mA | 400 mA |
| Digitální vstupy | Trigger | Trigger |
| Materiál |
Mosaz poniklovaný Sklo |
Ušlechtilá ocel Sklo Matice, mosaz poniklovaná |
| Druh světla | Laserové červené světlo | Laserové červené světlo |
| Délka vlny | 640 nm | 640 nm |
| Teplota prostředí | -10...50 °C | -10...50 °C |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD