Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BAE00KF

BAE LX-VS-SR012

Bodové osvětlení

Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,3 m
Provedení
Bodové osvětlení
Rozměr
Ø 12 × 41,5 mm
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Příkon max.
83 mA
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
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,3 m
Provedení
Bodové osvětlení
Rozměr
Ø 12 × 41,5 mm
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Příkon max.
83 mA
Druh provozu
Normal (continuous operation)
Digitální vstupy
Trigger
Materiál
Ušlechtilá ocel (1.4301)
PC
Stínítko
Ø 9 mm
Druh světla
LED červené světlo
Délka vlny
617 nm
Intenzita osvětlení (0,1 m)
600 lux
Vyzařovací úhel
20 °
Teplota prostředí
-10...50 °C
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Krytí
IP 67
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04