Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Následně zapojené zesilovače pro kapacitní snímací hlavy
Rozměr
10,5 × 45 × 75,5 mm
Připojení
Kabel s konektorem, M12 × 1, 0,30 m, PUR
Spínací výstup
PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) programovatelný
Spínací frekvence
100 Hz
Analogový výstup
Analogové napětí / analogový proud 0–10 V / 4–20 mA
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
| BAE SA-CS-026-YP-BP00,3-GS04 | BAE SA-CS-027-YI-BP00,3-GS04 | BAE SA-CS-025-YP-BP00,3-GS04 | |
|
3.077,40 CZK
Ceníková cena
|
3.077,40 CZK
Ceníková cena
|
2.425,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 10,5 × 45 × 75,5 mm | 10,5 × 45 × 75,5 mm | 10,5 × 45 × 75,5 mm |
|---|---|---|---|
| Připojení | Kabel s konektorem, M12 × 1, 0,30 m, PUR | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,30 m, PUR | Kabel s konektorem, M12 × 1, 0,30 m, PUR |
| Spínací výstup | PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) programovatelný | PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) programovatelný | PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) programovatelný |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 50 Hz | 100 Hz |
| Analogový výstup | Analogové napětí / analogový proud 0–10 V / 4–20 mA | - | - |
| Materiál pouzdra | PBT | PBT | PBT |
| Teplota prostředí | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Provozní napětí Ub | 15–30 V DC | 18–30 V DC | 12–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
| Časová funkce | Programovatelné zpoždění zapnutí a vypnutí | Programovatelné zpoždění zapnutí a vypnutí | - |
| Rozhraní | - | IO-Link 1.1 | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD