Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAE00LT

BAE PS-XA-1W-24-009-051

Napájecí zdroje v kompaktním formátu

Rozměr
54 × 30 × 92 mm
Provedení
Uzavřený
Upevnění
Přírubová montáž
Materiál pouzdra
Plast
Způsob připojení
Svorka
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
54 × 30 × 92 mm
Provedení
Uzavřený
Upevnění
Přírubová montáž
Materiál pouzdra
Plast
Způsob připojení
Svorka
Konstrukce konektoru
0,2–2,5 mm²
Vstupní napětí
100–240 V AC, jednofázový
Výstupní jmenovité napětí DC
24 V
Výstupní jmenovitý proud
0.9 A
Výstupní výkon max.
21.6 W
Krytí
IP 20
Schválení/konformita
CE
cURus
WEEE
Teplota prostředí
-40...71 °C
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01