Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Napájecí zdroje v kompaktním formátu
Rozměr
51 × 28 × 78 mm
Provedení
Uzavřený
Upevnění
Přírubová montáž
Materiál pouzdra
Kov
Způsob připojení
Svorka
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Přerušeno
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BAE PS-XA-1W-24-015-052 | BAE PS-XA-1W-24-025-002 | |
|
-
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 51 × 28 × 78 mm | 40,5 × 90 × 114 mm |
|---|---|---|
| Provedení | Uzavřený | Lišta DIN |
| Upevnění | Přírubová montáž | Montáž montážní lišty |
| Materiál pouzdra | Kov | Plast |
| Způsob připojení | Svorka | - |
| Konstrukce konektoru | 0,2–2,5 mm² | - |
| Vstupní napětí | 100–240 V AC, jednofázový | 100–240 V AC, jednofázový |
| Výstupní jmenovité napětí DC | 24 V | 24 V |
| Výstupní jmenovitý proud | 1.5 A | 2.5 A |
| Výstupní výkon max. | 36 W | - |
| Krytí | IP 20 | IP 20 |
| Schválení/konformita |
CE cURus WEEE |
CE CCC cULus WEEE |
| Teplota prostředí | -40...71 °C | -40...70 °C |
| Připojení | - | Svorka, 0,25–2,5 mm² |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD