Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAE00MP

BAE PD-AW-008-S04

Seřizovací pomůcka/nástroj

Princip funkce
Kalibrační adaptér
Použití
pro indukční snímače vzdálenosti BAW
Kalibrační funkce
Pin 1 na Pin 4
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, 5-pólový
Připojení 2
M12x1-Konektor, 5-pólový
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Princip funkce
Kalibrační adaptér
Použití
pro indukční snímače vzdálenosti BAW
Kalibrační funkce
Pin 1 na Pin 4
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, 5-pólový
Připojení 2
M12x1-Konektor, 5-pólový
Rozměr
12 × 30 × 300 mm
Materiál
PA
Teplota prostředí
-25...80 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90