Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAE00MR

BAE PD-US-007-S92

Seřizovací pomůcka/nástroj

Princip funkce
Kalibrační adaptér
Použití
pro ultrazvukové snímače BUS
Kalibrační funkce
Pin 1 na Pin 5
Připojení 1
M12 × 1-Zásuvka, 5-pólový
Připojení 2
M12 × 1-Konektor, 5-pólový
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
Kalibrační adaptér
Použití
pro ultrazvukové snímače BUS
Kalibrační funkce
Pin 1 na Pin 5
Připojení 1
M12 × 1-Zásuvka, 5-pólový
Připojení 2
M12 × 1-Konektor, 5-pólový
Rozměr
12 × 30 × 300 mm
Materiál
PA
Teplota prostředí
-25...80 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90