Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAE00N4

BAE SA-OH-038-IC-DV02

Micromote - Zesilovač pro optické senzorové hlavy

Konstrukční řada
SA-OH
Rozměr
15 × 36 × 61 mm
Rozhraní
Analogový proud 4–20 mA
Indikace
LED zelená: provozní napětí
Intenzita signálu – segmentový displej
Možnost nastavení
Citlivost (Sn)
Kalibrace Sn
Kalibrační režim Aut/Pot
Režim čtení segmentového displeje
Segmentové zobrazení zap/vyp
Blokování tlačítek zap/vyp
Výrobní nastavení (reset)
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
Konstrukční řada
SA-OH
Rozměr
15 × 36 × 61 mm
Rozhraní
Analogový proud 4–20 mA
Indikace
LED zelená: provozní napětí
Intenzita signálu – segmentový displej
Možnost nastavení
Citlivost (Sn)
Kalibrace Sn
Kalibrační režim Aut/Pot
Režim čtení segmentového displeje
Segmentové zobrazení zap/vyp
Blokování tlačítek zap/vyp
Výrobní nastavení (reset)
Seřizovač
Slide switch 4 positions or 3 positions
Připojení
Kabel, 2,00 m, PVC
Materiál pouzdra
ABS PC
Provozní napětí Ub
15–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92