Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAE00N7

BAE SA-OH-040-PP-S75G

Micromote - Zesilovač pro optické senzorové hlavy

Konstrukční řada
SA-OH
Rozměr
15 × 36 × 61 mm
Rozhraní
PNP dynamický spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Indikace
Funkce výstupu – LED žlutá
LED zelená: provozní napětí
Chyba – LED zelená, bliká
Intenzita signálu – segmentový displej
Možnost nastavení
Citlivost (Sn)
Fázování na světlo/tmu
Kalibrace Sn
Režim čtení segmentového displeje
Segmentové zobrazení zap/vyp
Blokování tlačítek zap/vyp
Výrobní nastavení (reset)
Hystereze (4 stupně)
Doba integrace 4–128 ms
Doba zpoždění
Kalibrační režim Aut/Hys/Int/Pot
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
Konstrukční řada
SA-OH
Rozměr
15 × 36 × 61 mm
Rozhraní
PNP dynamický spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Indikace
Funkce výstupu – LED žlutá
LED zelená: provozní napětí
Chyba – LED zelená, bliká
Intenzita signálu – segmentový displej
Možnost nastavení
Citlivost (Sn)
Fázování na světlo/tmu
Kalibrace Sn
Režim čtení segmentového displeje
Segmentové zobrazení zap/vyp
Blokování tlačítek zap/vyp
Výrobní nastavení (reset)
Hystereze (4 stupně)
Doba integrace 4–128 ms
Doba zpoždění
Kalibrační režim Aut/Hys/Int/Pot
Seřizovač
Slide switch 4 positions or 3 positions
Dodatečné vlastnosti
Spínací výstup s automatickým doregulováním spínací meze, kompenzace znečištění do 50 % ztráty intenzity.
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
ABS PC
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92