Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAE00N8

BAE SA-OH-032-PP-DV02

Micromote - Zesilovač pro optické senzorové hlavy

Konstrukční řada
SA-OH
Rozměr
15 × 36 × 61 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Indikace
Funkce výstupu – LED žlutá
Stabilita – LED zelená
Možnost nastavení
Kalibrační režim manuální/auto
Fázování na světlo/tmu
Časová funkce zap/vyp
Kalibrace Sn
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
Konstrukční řada
SA-OH
Rozměr
15 × 36 × 61 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Indikace
Funkce výstupu – LED žlutá
Stabilita – LED zelená
Možnost nastavení
Kalibrační režim manuální/auto
Fázování na světlo/tmu
Časová funkce zap/vyp
Kalibrace Sn
Seřizovač
Tlačítko (2×)
Připojení
Kabel, 2,00 m, PVC
Materiál pouzdra
ABS PC
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92