Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Micromote - Zesilovač pro optické senzorové hlavy
Konstrukční řada
SA-OH
Rozměr
15 × 36 × 61 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Indikace
Funkce výstupu – LED žlutá
Stabilita – LED zelená
Stabilita – LED zelená
Možnost nastavení
Kalibrační režim manuální/auto
Fázování na světlo/tmu
Časová funkce zap/vyp
Kalibrace Sn
Fázování na světlo/tmu
Časová funkce zap/vyp
Kalibrace Sn
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-032-PP-S75G | BAE SA-OH-063-PP-S75G | |
|
5.767,00 CZK
Ceníková cena
|
4.143,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Rozměr | 15 × 36 × 61 mm | 13.5 x 32.9 x 75.5 mm |
| Rozhraní | PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Indikace |
Funkce výstupu – LED žlutá Stabilita – LED zelená |
LED zelená: provozní napětí Chyba - LED červená Funkce výstupu – LED žlutá |
| Možnost nastavení |
Kalibrační režim manuální/auto Fázování na světlo/tmu Časová funkce zap/vyp Kalibrace Sn |
Kalibrace Sn Fázování na světlo/tmu Zpoždění vypnutí zap/vyp |
| Seřizovač | Tlačítko (2×) |
Posuvný spínač 3 polohy Posuvný spínač 2 polohy (2×) Tlačítko (2×) |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | ABS PC |
PC PA 12 |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 15–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| Dodatečné vlastnosti | - |
External teach Signal Delay |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD