Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Micromote - Zesilovač pro optické senzorové hlavy
Konstrukční řada
SA-OH
Rozměr
15 × 36 × 61 mm
Rozhraní
PNP/NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Indikace
Funkce výstupu – LED žlutá
Stabilita – LED zelená
Stabilita – LED zelená
Možnost nastavení
Citlivost (Sn)
Fázování na světlo/tmu
Časová funkce zap/vyp
Rozlišení normální/vysoké
Zpoždění zapnutí/vypnutí
Fázování na světlo/tmu
Časová funkce zap/vyp
Rozlišení normální/vysoké
Zpoždění zapnutí/vypnutí
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-029-YP-DV02 | BAE SA-OH-063-PP-DP02 | |
|
4.955,30 CZK
Ceníková cena
|
4.143,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Rozměr | 15 × 36 × 61 mm | 13.5 x 32.9 x 67 mm |
| Rozhraní | PNP/NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Indikace |
Funkce výstupu – LED žlutá Stabilita – LED zelená |
LED zelená: provozní napětí Chyba - LED červená Funkce výstupu – LED žlutá |
| Možnost nastavení |
Citlivost (Sn) Fázování na světlo/tmu Časová funkce zap/vyp Rozlišení normální/vysoké Zpoždění zapnutí/vypnutí |
Kalibrace Sn Fázování na světlo/tmu Zpoždění vypnutí zap/vyp |
| Seřizovač | Posuvný spínač 3 polohy |
Posuvný spínač 3 polohy Posuvný spínač 2 polohy (2×) Tlačítko (2×) |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PVC | Kabel, 2 m, PVC |
| Materiál pouzdra | ABS PC |
PC PA 12 |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 15–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Dodatečné vlastnosti | - |
External teach Signal Delay |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD