Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAE00NT

BAE LX-VS-LR100-S26

Přímočaré osvětlení

Připojení
Konektory, M5 × 0,5-Konektor, 4-pólový, 0.3 m
Provedení
Liniové osvětlení
Rozměr
13 × 18 × 100 mm
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Příkon max.
170 mA, 375 mA (režim Boost)
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
Konektory, M5 × 0,5-Konektor, 4-pólový, 0.3 m
Provedení
Liniové osvětlení
Rozměr
13 × 18 × 100 mm
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Příkon max.
170 mA, 375 mA (režim Boost)
Druh provozu
Normal (nepřetržitý provoz)
Boost (nepřetržitý provoz s chlazením)
Digitální vstupy
Trigger
Materiál
Hliník eloxovaný černý
Sklo
Stínítko
95 x 10 mm
Druh světla
LED červené světlo
Délka vlny
617 nm
Intenzita osvětlení (0,1 m)
6 400 lux 13 500 lux (režim boost)
Vyzařovací úhel
75 ° x 30 °
Teplota prostředí
-10...55 °C
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Krytí
IP 54
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04