Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Přímočaré osvětlení
Připojení
Konektory, M5 × 0,5-Konektor, 4-pólový, 0.3 m
Provedení
Liniové osvětlení
Rozměr
13 × 18 × 100 mm
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Příkon max.
170 mA, 375 mA (režim Boost)
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD