Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Micromote - Zesilovač pro optické senzorové hlavy
Konstrukční řada
SA-OH
Rozměr
15 × 36 × 61 mm
Rozhraní
NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Indikace
LED zelená: provozní napětí
Digitální displej
Spínací stav – LED žlutá
Digitální displej
Spínací stav – LED žlutá
Možnost nastavení
Fázování na světlo/tmu
Časová funkce zap/vyp
Doba zpoždění
Kalibrační režim Aut/Hys/Int/Pot
Časová funkce zap/vyp
Doba zpoždění
Kalibrační režim Aut/Hys/Int/Pot
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-035-NP-S75G | BAE SA-OH-059-YI-S75G | |
|
6.918,70 CZK
Ceníková cena
|
6.806,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Rozměr | 15 × 36 × 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
| Rozhraní | NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/dvojčinný: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Indikace |
LED zelená: provozní napětí Digitální displej Spínací stav – LED žlutá |
Displej OLED Provozní napětí – LED zelená Výstup 1 aktivní – LED žlutá Výstup 2 aktivní – LED žlutá Funkce alarmu – LED červená Sync - LED orange |
| Možnost nastavení |
Fázování na světlo/tmu Časová funkce zap/vyp Doba zpoždění Kalibrační režim Aut/Hys/Int/Pot |
Aut. synch. Kontrast displeje OLED Režim počitadla Doba zpoždění Dynamická funkce Externí kalibrační funkce Výrobní nastavení (reset) IO-Link Fázování na světlo/tmu Zpoždění vypnutí zap/vyp Režim SIO / režim IO-Link Funkce okna / standardní spínací funkce Učení statické/dynamické/ruční Učení 1bod./2bod./dynamické Synchronizace zap/vyp Citlivost (spínací bod) Směr čtení displeje OLED Zesílení Hystereze |
| Seřizovač | Slide switch 4 positions or 3 positions |
Parametrizace pomocí I/O-Link Tlačítko |
| Dodatečné vlastnosti | Funkce remote pro spínací mez Manuální nastavení / jemné seřizování přes navigační nabídku |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
| Připojení | Konektor M8 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | ABS PC |
PC PA 12 |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 15–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD