Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BAE00RA

BAE SA-OH-038-IC-S92G

Micromote - Zesilovač pro optické senzorové hlavy

Konstrukční řada
SA-OH
Rozměr
15 × 36 × 61 mm
Rozhraní
Analogový proud 4–20 mA
Indikace
LED zelená: provozní napětí
Digitální displej
Možnost nastavení
Teach Mode
Vzdálená kalibrace / samokalibrace
Zesílení
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
SA-OH
Rozměr
15 × 36 × 61 mm
Rozhraní
Analogový proud 4–20 mA
Indikace
LED zelená: provozní napětí
Digitální displej
Možnost nastavení
Teach Mode
Vzdálená kalibrace / samokalibrace
Zesílení
Seřizovač
Slide switch 4 positions or 3 positions
Dodatečné vlastnosti
Rozlišení = 10 bit
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1
Materiál pouzdra
ABS PC
Provozní napětí Ub
15–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92