Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAE00TN

BAE PS-XA-1W-24-080-606-I

Napájecí zdroje Heartbeat® s rozhraním IO-Link

Rozměr
116 × 85 × 150 mm
Provedení
IP 67
Upevnění
Přírubová montáž
Materiál pouzdra
Hliník
PC
Přípojka (zdroj napájení IN)
7/8"-Konektor
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
116 × 85 × 150 mm
Provedení
IP 67
Upevnění
Přírubová montáž
Materiál pouzdra
Hliník
PC
Přípojka (zdroj napájení IN)
7/8"-Konektor
Přípojka (zdroj napájení OUT)
7/8"-Zásuvka
Vstupní napětí
100–240 V AC, jednofázový
Výstupní jmenovité napětí DC
24 V
Výstupní jmenovitý proud
8 A
Výstupní výkon max.
192 W
Výstupní proud max.
12 A pro max. 4 s
Krytí
IP 67, s konektorem
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
UKCA
Teplota prostředí
-25...70 °C
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01