Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Přímočaré lasery
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Provedení
Laserový modul
Rozměr
Ø 20 × 138 mm
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Příkon max.
200 mA
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-XO-PL018-L8-S4 | BAE LX-XO-PL018-E-L8-S103 | |
|
-
Ceníková cena
|
49.942,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový |
|---|---|---|
| Provedení | Laserový modul | Laserový modul |
| Rozměr | Ø 20 × 138 mm | Ø 20 × 116 mm |
| Jmenovité provozní napětí Ue DC | 24 V | 24 V |
| Příkon max. | 200 mA | 300 mA |
| Digitální vstupy | Trigger | Trigger |
| Materiál | Mosaz pozlacený Sklo | Ušlechtilá ocel Sklo Matice, mosaz poniklovaná |
| Druh světla | Laserové zelené světlo | Laserové zelené světlo |
| Délka vlny | 520 nm | 520 nm |
| Teplota prostředí | 0...40 °C | -10...50 °C |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD