Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Strojové osvětlení
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1
Provedení
Strojové osvětlení
Rozměr
Ø 20 × 250 mm
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Materiál
Hliník eloxovaný
PMMA
PMMA
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-XA-BW0170-S4 | BAE LX-XA-BW0170B-S4 | |
|
4.798,00 CZK
Ceníková cena
|
4.075,50 CZK
Ceníková cena
|
|
|
Produktový list EPREL |
||
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1 | Konektory, konektor M12 × 1 |
|---|---|---|
| Provedení | Strojové osvětlení | Strojové osvětlení |
| Rozměr | Ø 20 × 250 mm | Ø 20 × 250 mm |
| Jmenovité provozní napětí Ue DC | 24 V | 24 V |
| Materiál |
Hliník eloxovaný PMMA |
Hliník eloxovaný, přírodní Acryl glass |
| Stínítko | 170 x 14 mm | 170 x 16 mm |
| Vyzařovací úhel | 120 ° | 120 ° |
| Druh světla | LED bílé světlo | LED bílé světlo difuzní |
| Intenzita světla | 410 lm | 385 lm |
| Barevná teplota | 4000 K | 4000 K |
| Teplota prostředí | -25...60 °C | -20...40 °C |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus NOM |
| Krytí | IP 69K | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD