Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAE00W9

BAE LX-XA-BW0278-S4

Strojové osvětlení

Připojení
Konektory, konektor M12 × 1
Provedení
Strojové osvětlení
Rozměr
Ø 20 × 358 mm
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Materiál
Hliník eloxovaný
PMMA
Doporučená alternativa
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
Konektory, konektor M12 × 1
Provedení
Strojové osvětlení
Rozměr
Ø 20 × 358 mm
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Materiál
Hliník eloxovaný
PMMA
Stínítko
278 x 14 mm
Vyzařovací úhel
120 °
Druh světla
LED bílé světlo
Intenzita světla
654 lm
Barevná teplota
4000 K
Teplota prostředí
-25...60 °C
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Krytí
IP 69K
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-11-03-45
ECLASS 11.0
27-11-03-45
ECLASS 12.0
27-11-03-45
ECLASS 13.0
27-11-03-45
ECLASS 14.0
27-11-03-45
ECLASS 5.1.4
27-11-03-90
ECLASS 6.2
27-11-03-90
ECLASS 8.1
27-11-90-10
ETIM 4.0
EC000348
ETIM 5.0
EC000348
ETIM 6.0
EC000348
ETIM 7.0
EC000348
ETIM 8.0
EC000348
ETIM 9.0
EC000348
UNSPSC 11
39000000
UNSPSC 7.0901
39000000
eCl@ss 9.0
27-11-03-45
eCl@ss 9.1
27-11-03-45