Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BAE00WC

BAE PD-VS-011-01

Industrial Controller

Stručný popis
Touchpanel PC
Indikace
12.1"
Podporované operační systémy
Windows 10 (32/64 bit)
Rozměr
301 x 58.5 x 246 mm
Upevnění
VESA 100 mm
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Stručný popis
Touchpanel PC
Indikace
12.1"
Podporované operační systémy
Windows 10 (32/64 bit)
Rozměr
301 x 58.5 x 246 mm
Upevnění
VESA 100 mm
Teplota prostředí
10...40 °C
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 14.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ETIM 7.0
EC011541
ETIM 8.0
EC011541
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-33-01-91
eCl@ss 9.1
27-33-01-91