Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Strojové osvětlení
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1
Provedení
Strojové osvětlení
Rozměr
Ø 20 × 790 mm
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Materiál
Hliník eloxovaný
PMMA
PMMA
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-XA-BW0710-S4 | BAE LX-XA-BW0278B-S4 | |
|
11.362,00 CZK
Ceníková cena
|
4.693,00 CZK
Ceníková cena
|
|
|
Produktový list EPREL |
||
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1 | Konektory, konektor M12 × 1 |
|---|---|---|
| Provedení | Strojové osvětlení | Strojové osvětlení |
| Rozměr | Ø 20 × 790 mm | Ø 20 × 358 mm |
| Jmenovité provozní napětí Ue DC | 24 V | 24 V |
| Materiál |
Hliník eloxovaný PMMA |
Hliník eloxovaný, přírodní Acryl glass |
| Stínítko | 710 x 14 mm | 278 x 16 mm |
| Vyzařovací úhel | 120 ° | 120 ° |
| Druh světla | LED bílé světlo | LED bílé světlo difuzní |
| Intenzita světla | 1661 lm | 675 lm |
| Barevná teplota | 4000 K | 4000 K |
| Teplota prostředí | -25...60 °C | -20...40 °C |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Krytí | IP 69K | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD