Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAE00Y7

BAE SA-OH-050-PP-S75G

Micromote - Zesilovač pro optické senzorové hlavy

Konstrukční řada
SA-OH
Rozměr
15 × 36 × 61 mm
Rozhraní
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Indikace
Funkce výstupu – LED žlutá
LED zelená: provozní napětí
Chyba – LED zelená, bliká
Intenzita signálu – segmentový displej
Možnost nastavení
Citlivost (Sn)
Fázování na světlo/tmu
Režim čtení segmentového displeje
Segmentové zobrazení zap/vyp
Blokování tlačítek zap/vyp
Výrobní nastavení (reset)
Prahová hodnota alarmu
Režim učení aut./jemný/1-Pt/2-Pt
Hystereze (4 stupně)
Horní a dolní práh spínání
Doba zpoždění
Funkce okna / standardní spínací funkce
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
SA-OH
Rozměr
15 × 36 × 61 mm
Rozhraní
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Indikace
Funkce výstupu – LED žlutá
LED zelená: provozní napětí
Chyba – LED zelená, bliká
Intenzita signálu – segmentový displej
Možnost nastavení
Citlivost (Sn)
Fázování na světlo/tmu
Režim čtení segmentového displeje
Segmentové zobrazení zap/vyp
Blokování tlačítek zap/vyp
Výrobní nastavení (reset)
Prahová hodnota alarmu
Režim učení aut./jemný/1-Pt/2-Pt
Hystereze (4 stupně)
Horní a dolní práh spínání
Doba zpoždění
Funkce okna / standardní spínací funkce
Dodatečné vlastnosti
Automatická synchronizace zabraňuje nechtěnému přeslechnutí signálů pro max. 3 vedle sebe namontované zesilovače.
Seřizovač
Slide switch 4 positions or 3 positions
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
ABS PC
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat