Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BAE00Z5

BIS C-871-1-008-X-001-3003

Mobilní LF přístroje pro zápis/čtení (70/455 kHz)

Skupina výrobků
LF (70/455 kHz)
Název produktu
WLAN
Rozměr
100 × 51 × 265 mm
Tvar antény
kulatý
Indikace
TFT dotykový displej (barva): rozlišení VGA 480×640
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Skupina výrobků
LF (70/455 kHz)
Název produktu
WLAN
Rozměr
100 × 51 × 265 mm
Tvar antény
kulatý
Indikace
TFT dotykový displej (barva): rozlišení VGA 480×640
Klávesnice
52 tlačítek alfanumerických
Provozní napětí Ub
3,7 V DC blok baterií
Teplota prostředí
-10...50 °C
Krytí
IP 65
Schválení/konformita
CE
WEEE
EAC
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01