Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: +24 V
Pin 2 není obsazen
PIN 3: 0 V, DC
Pin 4 není obsazen
Pin 2 není obsazen
PIN 3: 0 V, DC
Pin 4 není obsazen
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Strojové osvětlení
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Provedení
Strojové osvětlení
Rozměr
Ø 45 × 800 mm
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Materiál
Hliník eloxovaný
Borosilikátové sklo
Borosilikátové sklo
Třída efektivity
EPREL product data sheet
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD