Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAE0100

BIS U-890-2-020-X-005

Mobilní UHF přístroje pro zápis/čtení (860/930 MHz)

Skupina výrobků
UHF (860–930 MHz)
Název produktu
WLAN + 2D
Rádiové schválení
Evropa (CE)
Rozměr
91 × 196 × 135 mm
Tvar antény
Křížový dipól
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Skupina výrobků
UHF (860–930 MHz)
Název produktu
WLAN + 2D
Rádiové schválení
Evropa (CE)
Rozměr
91 × 196 × 135 mm
Tvar antény
Křížový dipól
Indikace
4,3" dotykový displej (barva): rozlišení VGA 480×800 262 000 barev
Klávesnice
5 tlačítka
Skladovací teplota
-20...60 °C
Teplota prostředí
-20...55 °C
Krytí
IP 54
Schválení/konformita
CE
CE
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01