Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Přímočaré lasery
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový
Provedení
Laserový modul
Rozměr
Ø 20 × 116 mm
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Příkon max.
400 mA
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD