Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Vaši cenu nelze zobrazit
Z technických důvodů nelze v současné době ze serveru získat vaše individuální podmínky. Objednávku však můžete provést i přesto. Jakmile budou vaše podmínky načteny, bude vytvořena faktura s cenou, která vám bude zaslána e-mailem.

BAE010A

BAE LX-XO-PL018-E-C1-S103

Přímočaré lasery

Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový
Provedení
Laserový modul
Rozměr
Ø 20 × 116 mm
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Příkon max.
400 mA
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
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový
Provedení
Laserový modul
Rozměr
Ø 20 × 116 mm
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Příkon max.
400 mA
Digitální vstupy
Trigger
Materiál
Ušlechtilá ocel Sklo Matice, mosaz poniklovaná
Druh světla
Laserové červené světlo
Délka vlny
635 nm
Teplota prostředí
-10...50 °C
Schválení/konformita
CE
WEEE
Krytí
IP 67
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04