Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BAE010M

BDD 750-1P01-000-203-2-A

Displeje

Funkce
Zobrazovací modul rozhraní P
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Vstupy, počet
1
Vstupní frekvence max.
1 MHz
Výstupy, počet
2
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Funkce
Zobrazovací modul rozhraní P
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Vstupy, počet
1
Vstupní frekvence max.
1 MHz
Výstupy, počet
2
Digitální výstupy
2× relé
Napájení snímače
5 V / 24 V, max. 250 mA
Teplota prostředí
-20...60 °C
Třída ochrany čelní část pouzdra
IP 65
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Výřez ovládacího panelu
43 x 91 mm
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 14.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ETIM 4.0
EC000349
ETIM 5.0
EC000349
ETIM 6.0
EC000349
ETIM 7.0
EC000349
ETIM 8.0
EC000349
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-33-01-91
eCl@ss 9.1
27-33-01-91