Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAE011F

BAE SA-OH-059-YI-DP02

Zesilovače pro optické senzorové hlavy

Konstrukční řada
SA-OH
Rozměr
15 x 40.1 x 77.3 mm
Rozhraní
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/dvojčinný: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Indikace
Displej OLED
Provozní napětí – LED zelená
Výstup 1 aktivní – LED žlutá
Výstup 2 aktivní – LED žlutá
Funkce alarmu – LED červená
Sync - LED orange
Možnost nastavení
Aut. synch.
Kontrast displeje OLED
Režim počitadla
Doba zpoždění
Dynamická funkce
Externí kalibrační funkce
Výrobní nastavení (reset)
IO-Link
Fázování na světlo/tmu
Zpoždění vypnutí zap/vyp
Režim SIO / režim IO-Link
Funkce okna / standardní spínací funkce
Učení statické/dynamické/ruční
Učení 1bod./2bod./dynamické
Synchronizace zap/vyp
Citlivost (spínací bod)
Směr čtení displeje OLED
Zesílení
Hystereze
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
SA-OH
Rozměr
15 x 40.1 x 77.3 mm
Rozhraní
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/dvojčinný: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Indikace
Displej OLED
Provozní napětí – LED zelená
Výstup 1 aktivní – LED žlutá
Výstup 2 aktivní – LED žlutá
Funkce alarmu – LED červená
Sync - LED orange
Možnost nastavení
Aut. synch.
Kontrast displeje OLED
Režim počitadla
Doba zpoždění
Dynamická funkce
Externí kalibrační funkce
Výrobní nastavení (reset)
IO-Link
Fázování na světlo/tmu
Zpoždění vypnutí zap/vyp
Režim SIO / režim IO-Link
Funkce okna / standardní spínací funkce
Učení statické/dynamické/ruční
Učení 1bod./2bod./dynamické
Synchronizace zap/vyp
Citlivost (spínací bod)
Směr čtení displeje OLED
Zesílení
Hystereze
Dodatečné vlastnosti
Two Switching Outputs
Synchronization
External teach
Hysteresis adjustable
Signal Delay
Counter mode
Seřizovač
Parametrizace pomocí I/O-Link
Tlačítko
Připojení
Kabel, 2 m, PUR
Materiál pouzdra
PC
PA 12
Provozní napětí Ub
15–30 V DC
Schválení/konformita
CE
WEEE
cULus
UKCA
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat