Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAE011U

BAE SA-OH-061-UA-S75G

Zesilovače pro optické senzorové hlavy

Konstrukční řada
SA-OH
Rozměr
12 x 40.1 x 80.5 mm
Rozhraní
Analogové napětí: 0–10 V
Indikace
Displej OLED
Provozní napětí – LED zelená
Signál – LED žlutá
Funkce alarmu – LED červená
Sync - LED orange
Možnost nastavení
Aut. synch.
Kontrast displeje OLED
Výrobní nastavení (reset)
Učení statické/dynamické/ruční
Synchronizace zap/vyp
Směr čtení displeje OLED
Zesílení
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
SA-OH
Rozměr
12 x 40.1 x 80.5 mm
Rozhraní
Analogové napětí: 0–10 V
Indikace
Displej OLED
Provozní napětí – LED zelená
Signál – LED žlutá
Funkce alarmu – LED červená
Sync - LED orange
Možnost nastavení
Aut. synch.
Kontrast displeje OLED
Výrobní nastavení (reset)
Učení statické/dynamické/ruční
Synchronizace zap/vyp
Směr čtení displeje OLED
Zesílení
Dodatečné vlastnosti
Synchronization
Seřizovač
Jog switch
Tlačítko
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
PC
PA 12
Provozní napětí Ub
15–30 V DC
Schválení/konformita
CE
WEEE
cULus
UKCA
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat